AN 310 Cabezales de apoyo Base cuadrada, para tubería de 38 mm

Foto

AN 310 Base cuadrada de los cabezales de apoyo, para tubería de 38 mm

Descripción del producto

Información

Los cabezales de apoyo AN 310 generalmente se utilizan en conjunción con tubería de aluminio, acero chapado o acero inoxidable para proporcionar apoyos estables para transportadores, bases para maquinaria, estaciones de trabajo, etc.

Especificación

Cabezal de apoyo
  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado

Sujetadores
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 310 Base cuadrada de los cabezales de apoyo, para tubería de 38 mm  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
DFFT
N (Newton)
D 38270 lbf (1200 N)

Armar y cotizar.

DF

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$8.52
In stock: 41
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$8.52
1024$7.81
2549$7.10
≥ 50$6.39
Peso: 0.374 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.