AN 352 Accesorios expansores para tubos Para tubos redondos con grosor de pared de 20 mm y D.E. de 1.5 mm

Foto

AN 352 Accesorios expansores para tubos para tubos redondos con grosor de pared de 20 mm y D.E. de 1.5 mm

Descripción del producto

Información

Los accesorios expansores para tubos AN 352 generalmente se utilizan con tubería de aluminio, acero chapado o acero inoxidable para conectar y sujetar paredes de transportadores y para montar componentes de retorno de cadenas.

Especificación

Accesorios expansores para tubos
  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado

Sujetadores
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 352 Accesorios expansores para tubos para tubos redondos con grosor de pared de 20 mm y D.E. de 1.5 mm boceto

Opciones del artículo / Tabla

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
M
M 8 x 1.25
M 10 x 1.5

Armar y cotizar.

M

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$4.43
In stock: 39
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$4.43
1024$4.06
2549$3.70
≥ 50$3.33
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.