AN 355 Juntas de conexión en ángulo Para tubos redondos con grosor de pared de 38 mm y D.E. de 1.5 mm

Foto

AN 355 Juntas de conexión en ángulo para tubos redondos con grosor de pared de 38 mm y D.E. de 1.5 mm

Descripción del producto

Información

Las juntas de conexión en ángulo AN 355 generalmente se utilizan con tubos de aluminio, acero chapado o acero inoxidable para crear juntas en ángulo. Estas juntas de conexión pueden colocarse en ángulos en incrementos de 15°.

Especificación

Juntas de conexión en ángulo
  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado

Sujetadores
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 355 Juntas de conexión en ángulo para tubos redondos con grosor de pared de 38 mm y D.E. de 1.5 mm boceto

Opciones del artículo / Tabla

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Size
Para tubo con D.E.
1.50

Armar y cotizar.

Size

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$26.92
In stock: 23
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$26.92
≥ 10$26.02
Peso: 0.617 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.