AN 400 Soportes laterales

Foto

AN 400 Soportes laterales

Descripción del producto

Información

Los soportes laterales AN 400 generalmente se utilizan en conjunción con varillas de ajuste y bloques de cruz. La varilla de ajuste se monta de forma vertical mediante un perno y una arandela.
Es posible agregar varios accesorios, tales como bloques de cruz, otras varillas de ajuste y varillas de ajuste con agarradera para rieles de guía.

Especificación

Soporte
  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales y otros modelos

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 400 Soportes laterales boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
LA
Dimensión de la ranura
FM
N (Newtons)
D 91686 lbf (7500 N)
D 10.51686 lbf (7500 N)

Armar y cotizar.

LA

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$5.85
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$5.85
1024$5.36
2549$4.88
≥ 50$4.39
Peso: 0.374 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.