AN 410 Soportes laterales ajustables con perilla con 4 clavijas

Foto

AN 410 Soportes laterales ajustables con perilla con 4 clavijas

Descripción del producto

Información

Los soportes laterales ajustables AN 410 con perilla con 4 clavijas generalmente se usan con varillas de ajuste y otros componentes de sujeción del riel de guía.

Especificación

Abrazadera
  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado

Perno de ojo y casquillo
  • Latón, niquelado

Perilla de 4 clavijas
  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado
  • Buje de latón, niquelado, moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños y modelos adicionales

Orificios de dimensión DF en tamaños en pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 410 Soportes laterales ajustables con perilla con 4 clavijas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
DF
Dimensión del orificio
LA
Dimensión de la ranura
FT
N (Newtons)
FM
N (Newtons)
B 12.5D 9585 lbf (2600 N)1686 lbf (7500 N)
B 14.5D 9787 lbf (3500 N)1686 lbf (7500 N)
B 16.5D 9787 lbf (3500 N)1686 lbf (7500 N)
B 12.5D 10.5585 lbf (2600 N)1686 lbf (7500 N)
B 14.5D 10.5787 lbf (3500 N)1686 lbf (7500 N)
B 16.5D 10.5787 lbf (3500 N)1686 lbf (7500 N)

Armar y cotizar.

DF
LA

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$13.20
In stock: 21
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$13.20
1024$12.10
2549$11.00
≥ 50$9.90
Peso: 0.661 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.