AN 5671 Cabezales de sujeción Con perno de ojo roscado en el lado inferior

Foto

AN 5671 Cabezales de apoyo de plástico con perno de ojo roscado en el lado inferior

Descripción del producto

Información

Los cabezales de apoyo AN 5671 se utilizan generalmente en sistemas de transportadores para fijar varillas de ajuste. Generalmente se montan a un soporte lateral, pero pueden montarse donde sea necesario en el transportador.
Consulte también el cabezal de apoyo AN 5670 con lado superior con perno de ojo roscado, y el cabezal de apoyo AN 5672 para perilla o tornillo de sujeción.

Especificación

Cuerpo del cabezal de apoyo
  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado

Perno de ojo y sujetadores
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 5671 Cabezales de apoyo de plástico con perno de ojo roscado en el lado inferior boceto

Opciones del artículo / Tabla

Thread
Tamaño

M 10

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
DF
Dimensión del orificio
Thread
Tamaño
B 12.5M 10
B 14.5M 10
B 16.5M 10

Armar y cotizar.

DF
Thread

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.96
In stock: 36
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$5.96
1024$5.46
2549$4.97
≥ 50$4.47
Peso: 0.176 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».