AN 5672 Cabezales de sujeción Para perillas o tornillos de sujeción

Foto

AN 5672 Cabezales de sujeción de latón niquelado o acero inoxidable para perillas o tornillos de sujeción

Descripción del producto

Información

Los cabezales de apoyo AN 5672 se utilizan generalmente en sistemas de transportadores para fijar varillas de ajuste. Generalmente se montan a un soporte lateral, pero pueden montarse donde sea necesario en el transportador.
Consulte también el cabezal de apoyo AN 5670 con lado superior con perno de ojo roscado, y el cabezal de apoyo AN 5671 para perilla o tornillo de sujeción.
Para ordenar la perilla de estrella, consulte AN 5662 y pida el número de pieza A8120571.

Especificación

Cuerpo del cabezal de apoyo
  • Latón niquelado
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)

Sujetadores
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes de cabezales de apoyo disponibles.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 5672 Cabezales de sujeción de latón niquelado o acero inoxidable para perillas o tornillos de sujeción boceto

Opciones del artículo / Tabla

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
DF
Diám. de eje
B 12.5
B 14.5
B 16.5

Armar y cotizar.

DF
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$17.31
In stock: 21
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$17.31
≥ 10$16.73
Peso: 0.396 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».