AN 605 Abrazaderas para fotocelda

Foto

AN 605 Abrazaderas para fotocelda

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas para fotocelda AN 605 generalmente se montan en varillas de ajuste y usualmente se usan junto con unidades de sensores con fotoceldas con cuerpo roscado redondo.
Generalmente el sensor se proporciona con dos tuercas de seguridad. El cuerpo del sensor con una tuerca se coloca a través del agujero de la abrazadera, enseguida se coloca la segunda tuerca sobre el cuerpo. El sensor se coloca en posición ideal y ambas tuercas entonces se aprietan para asegurar el sensor a la abrazadera.

Especificación

Abrazadera
  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado

Sujetadores
  • Acero inoxidable
    Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 605 Abrazaderas para fotocelda boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
DF
Se ajusta a dimensiones redondas
DC
Se ajusta a dimensiones cuadradas.
B 10V 8
B 12V 10
B 14V 12

Armar y cotizar.

DF

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.51
In stock: 1
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$5.51
≥ 10$5.33
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».