AN 700 Bloques de cruz - estilo base Para varillas de ajuste cuadradas o redondas

Foto

AN 700 Bloques de cruz - estilo base

Descripción del producto

Información

Los bloques de cruz - estilo base AN 700 generalmente se utilizan con varillas de ajuste y generalmente se montan al lado del transportador.

Especificación

Abrazadera
  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado

Sujetadores
  • Acero inoxidable
    Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales y otros modelos, orificios de dimensión DF en tamaños en pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 700 Bloques de cruz - estilo base boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
DF
Se ajusta a dimensiones redondas
DC
Se ajusta a dimensiones cuadradas.
B 10V 8
B 12V 10
B 14V 12

Armar y cotizar.

DF

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.00
In stock: 34
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$5.00
1024$4.58
2549$4.17
≥ 50$3.75
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».