AN 7870 Cojinete con base cuadrada Liso con cojinete con agujero pasante, con tapón cerrado o con tapón abierto

Foto

AN 7870 Cojinete con base cuadrada lisa con agujero pasante, con tapón cerrado o con tapón abierto

Descripción del producto

Información

Los cojinetes con base cuadrada AN 7870 generalmente se utilizan para apoyar un eje o tubo giratorio como parte de una construcción del transportador.
Los tapones opcionales abiertos o cerrados sirven para mantener los desechos fuera del cojinete.

Consulte también los cojinetes con base cuadrada de acero inoxidable AN 7870.1.

Especificación

Alojamiento con brida y tapones
Plástico polímero termoplástico PBT
Cojinete de bolas con sello doble
Acero cromado, endurecido
Casquillos
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 7870 Cojinete con base cuadrada lisa con agujero pasante, con tapón cerrado o con tapón abierto  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

P
C
O
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
VersiónØEJE
Diám. de eje
AEGLØSZIBinPØMTØDØKN
P.793.392.50.551.09.431.40.71.97.28------
P.983.742.76.551.10.431.43.671.06.30------
P1.184.213.27.551.24.431.59.761.19.31------
P1.384.653.54.671.37.511.76.851.30.33------
P1.575.124.02.671.48.551.86.911.40.35------
C.793.392.50.551.09.431.40.71.97.281.891.96.912.06--
C.983.742.76.551.10.431.43.671.06.301.962.16.982.45--
C1.184.213.27.551.24.431.59.761.19.312.302.511.182.84--
C1.384.653.62.671.37.511.76.851.30.332.482.931.263.24--
C1.575.124.02.671.48.551.86.911.40.352.803.301.463.47--
O.793.392.50.531.09.43-.71--1.891.96.912.061.30.29
O.983.742.76.561.10.43-.67--1.962.16.982.451.50.29
O1.184.213.27.561.24.43-.76--2.302.511.182.841.69.29
O1.384.653.62.611.37.51-.85--2.482.931.263.241.89.29
O1.575.124.02.671.48.55-.91--2.803.301.463.472.09.29

Armar y cotizar.

ØEJE
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$51.60
In stock: 9
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$51.60
1024$47.30
2549$43.00
≥ 50$38.70
Peso: 0.661 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.