AN 7872 Cojinetes con base ovalada Plástico y acero, liso con agujero pasante, con tapón cerrado o con tapón abierto

Foto

AN 7872 Cojinete con base ovalada en plástico y acero, liso con agujero pasante, con tapón cerrado o con tapón abierto

Descripción del producto

Información

Los cojinetes con base ovalada AN 7872 generalmente se utilizan para apoyar un eje o tubo giratorio como parte de una construcción del transportador.
Los tapones opcionales abiertos o cerrados sirven para mantener los desechos fuera del cojinete.

Consulte también los cojinetes con base ovalada de acero inoxidable AN 7872.1.

Especificación

Alojamiento con brida y tapones
Plástico polímero termoplástico PBT
Cojinete de bolas con sellado doble de acero cromado, endurecido
Casquillos
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 7872 Cojinete con base ovalada en plástico y acero, liso con agujero pasante, con tapón cerrado o con tapón abierto boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

P
C
O
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
VersiónØEJE
Diám. de eje
AEGPLØSZIBinØBØMTØDØKN.
n
P.794.463.54.51-1.04.431.30.61.97.282.57-----
P.985.183.90.61-1.15.431.43.671.06.302.74-----
P1.185.854.61.61-1.20.431.59.751.19.313.16-----
P1.386.485.12.73-1.29.511.62.711.30.333.59-----
P1.576.955.67.85-1.48.551.80.851.40.353.99-----
C.794.463.54.511.841.04.431.30.61.97.282.571.96.912.06--
C.985.183.90.612.001.15.431.43.671.06.302.742.16.982.45--
C1.185.854.61.612.301.20.431.59.751.19.313.162.511.182.84--
C1.386.485.12.732.411.29.511.62.711.30.333.592.931.263.24--
C1.576.955.67.852.801.48.551.80.851.40.353.993.301.463.47--
O.794.463.54.511.841.04.431.30.61.97.282.571.96.912.061.30.29
O.985.183.90.612.001.15.431.43.671.06.302.742.16.982.451.50.29
O1.185.854.61.612.301.20.431.59.751.19.313.162.511.182.841.69.29
O1.386.485.12.732.411.29.511.62.711.30.333.592.931.263.241.89.29
O1.576.955.67.852.801.48.551.80.851.40.353.993.301.463.472.09.29

Armar y cotizar.

ØEJE
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$49.13
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$49.13
≥ 10$47.49
Peso: 0.551 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.