AN 7874 Cojinete de base de apoyo en plástico y acero Liso con cojinete con agujero pasante, con tapón cerrado o con tapón abierto

Foto

AN 7874 Cojinete de base de apoyo en plástico y acero

Descripción del producto

Información

Los cojinetes con base de apoyo AN 7874 generalmente se utilizan para apoyar un eje o tubo giratorio como parte de una construcción del transportador.
Los tapones opcionales abiertos o cerrados sirven para mantener los desechos fuera del cojinete.
Consulte también el cojinete con base de apoyo de acero inoxidable AN 7874.1.

Especificación

Alojamiento de apoyo y tapones de plástico poliéster termoplástico PBT
Cojinete de bolas con sellado doble de acero cromado, endurecido
Casquillos
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 7874 Cojinete de base de apoyo en plástico y acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

P
C
O
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
VersiónØEJE
Diám. de eje
PHAEBS1S2GWBinØMTØDØK{N}
n
P.79-1.315.003.741.50.43.55.572.58.97.28-----
P.98-1.445.534.131.50.43.55.572.801.06.30-----
P1.18-1.696.424.691.81.55.71.773.311.19.31-----
P1.38-1.876.615.001.89.55.71.773.721.30.33-----
P1.57-1.947.245.392.13.55.71.773.901.40.35-----
C.792.051.315.003.741.50.43.55.572.58.97.281.96.912.06--
C.982.151.445.534.131.50.43.55.572.801.06.302.16.982.45--
C1.182.531.696.424.691.81.55.71.773.311.19.312.511.182.84--
C1.382.691.876.615.001.89.55.71.773.721.30.332.931.263.24--
C1.573.091.947.245.392.13.55.71.773.901.40.353.301.463.47--
O.792.051.315.003.741.50.43.55.572.581.37.281.96.912.061.30.29
O.982.151.445.534.131.50.43.55.572.801.06.302.16.982.451.50.29
O1.182.531.696.424.691.81.55.71.563.311.19.312.511.182.841.69.29
O1.382.691.876.615.001.89.55.71.613.721.30.332.931.263.241.89.29
O1.573.091.947.245.392.13.55.71.673.901.40.353.301.463.472.09.29

Armar y cotizar.

ØEJE
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$51.60
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$51.60
1024$47.30
2549$43.00
≥ 50$38.70
Peso: 0.661 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.