EN 649.1 Adaptador Plástico, para montar abrazaderas de soporte para paneles EN 649 a tubos redondos

Foto

EN 649.1 Adaptador de plástico, para montar abrazaderas de soporte para paneles EN 649 a tubos redondos
Diseño original ELESA
código: APC.

Descripción del producto

Información

Los adaptadores EN 649.1 permiten que las abrazaderas de soporte para paneles EN 649 sean montadas a tubos redondos.

Montar la tuerca de remache sin troquelar M6 requiere unas pinzas comerciales para tuercas de remache sin troquelar o una herramienta para ajustes.

La tuerca de remache sin troquelar y el tornillo de cabeza cilíndrica plana DIN 7984-M6-20 están incluidos.

Especificación

Adaptador
Plástico (poliamida PA)
  • tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • mate, gris, RAL 7042

Tornillo de cabeza cilíndrica plana DIN 7984-M6-20
Acero
zincado, acabado pasivado azul

Tuerca de remache ciega M6
Acero
zincado, acabado pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 649.1 Adaptador de plástico, para montar abrazaderas de soporte para paneles EN 649 a tubos redondos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
Ø de tubo
desde - hasta
Código núm.
30-34649.1-30-34
40-43649.1-40-43
48-52649.1-48-52

Armar y cotizar.

Diámetro d

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$4.86
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$4.86
100249$4.46
250499$4.05
≥ 500$3.65
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.