GN 133 Abrazaderas para conectores de dos vías Aluminio

Foto

GN 133 Abrazaderas de conectores de dos vías de aluminio

Descripción del producto

Información

Los orificios de sujeción de las abrazaderas para conectores de dos vías GN 133 están mecanizados y diseñados para tuberías de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente.

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca y las tuercas hexagonales con inserto de nylon.

Se pueden usar los juegos de sujeción GN 911 (vendidos por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluyen la manija, el casquillo distanciador y la tuerca hexagonal, sin armar. Consulte GN 911 para pedirlos por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.

Especificación

Aluminio
  • revestimiento de polvo
    Negro, acabado texturizadoSW
  • Sin troquelarBL
    acabado granallado mate

Orificios de sujeción mecanizados

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Tuercas hexagonales con inserto de nylon DIN 985
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Accesorio

Juegos de sujeción GN 911

Bajo pedido

Tornillos de acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 133 Abrazaderas de conectores de dos vías de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2con 2 tornillos de sujeción DIN 912, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
d2
Orificio B
d3
Rosca de
sujeción
d4
Rosca de
sujeción
k1
Longitud
de sujeción
k2
Longitud
de sujeción
l1l2l3mJuegos de sujeción
para d3

para d4
B 20B 12B 14B 16B 18M 8M 61.571.423.211.571.021.06911M832911M625
B 25B 12B 14B 16B 18M 8M 61.571.423.211.571.021.06911M832911M625
B 30B 12B 14B 16B 18M 8M 61.571.423.211.571.021.06911M832911M625
B 40B 20B 25B 30-M 10M 82.562.324.802.561.571.77911M1055911M832
B 42B 20B 25B 30-M 10M 82.562.324.802.561.571.77911M1055911M832
B 45B 20B 25B 30-M 10M 82.562.324.802.561.571.77911M1055911M832
B 48B 20B 25B 30-M 10M 82.562.324.802.561.571.77911M1055911M832
B 50B 20B 25B 30-M 10M 82.562.324.802.561.571.77911M1055911M832

Armar y cotizar.

Orificio d1
Orificio d2
Identificación núm.

Acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$23.18
In stock: 7
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$23.18
1024$21.25
2549$19.32
≥ 50$17.39
Peso: 0.390 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».