GN 135 Abrazaderas para conectores de dos vías Aluminio, montaje multipiezas, dimensiones desiguales de los orificios d1 / s1 y d2 / s2

Foto

GN 135 Abrazaderas para conectores de dos vías de aluminio, montaje multipiezas, dimensiones desiguales de los orificios d°°1°° / s°°1°° y d°°2°° / s°°2°°

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los orificios de sujeción de las abrazaderas para conectores de dos vías GN 135 están mecanizados y diseñados para tuberías de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente.

Los agujeros para orificios y cuadrados deben juntarse de manera que sea posible una adaptación entre las diferentes secciones transversales de los tubos.

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca y las tuercas hexagonales con inserto de nylon.

Especificación

Abrazadera para conector
Aluminio
  • revestimiento de polvo
  • Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Sin troquelarBLBL
    granallado mate

Orificios de sujeción no mecanizados

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Tuercas hexagonales con inserto de nylon DIN 985
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Accesorio

Juegos de sujeción GN 911

Bajo pedido

otras combinaciones de orificios y cuadrados d1 / s1 y d2 / s2

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 135 Abrazaderas para conectores de dos vías de aluminio, montaje multipiezas, dimensiones desiguales de los orificios d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub> y d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub> boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2con 4 tornillos de sujeción DIN 912, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
s1
Cuadrado V
d2
Orificio B
s2
Cuadrado V
k1
Longitud de
de sujeción
k2d3
Rosca de
sujeción
d4
Rosca del tornillo de sujeción
l1l2l3mJuego de sujeción para d3Juego de sujeción para d4
B 30V 30B 40V 402.362.99M 8M 104.723.113.862.17911M855911M1055
B 30V 30B 48-2.362.99M 8M 104.723.113.862.17911M855911M1055
B 30V 30B 50V 502.362.99M 8M 104.723.113.862.17911M855911M1055
B 40V 40B 48-2.362.99M 8M 104.723.113.862.17911M855911M1055
B 40V 40B 50V 502.362.99M 8M 104.723.113.862.17911M855911M1055

Armar y cotizar.

Orificio d1
Cuadrado s1
Cuadrado s2
Orificio d2
Longitud de sujeción k1
Identificación núm.

Acabado
BL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$46.35
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$46.35
1024$42.49
2549$38.63
≥ 50$34.76
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».