GN 141 Abrazaderas para conectores de dos vías con bridas Aluminio, montaje multipiezas, tipo orificio redondo o cuadrado

Foto

GN 141 Abrazaderas para conectores de dos vías con bridas, aluminio, montaje multipiezas, tipo orificio redondo o cuadrado   Acabado: BL - Sin troquelar
Acabado: BL - Sin troquelar
GN 141 Abrazaderas para conectores de dos vías con bridas, aluminio, montaje multipiezas, tipo orificio redondo o cuadrado   Acabado: BL - Sin troquelar GN 141 Abrazaderas para conectores de dos vías con bridas, aluminio, montaje multipiezas, tipo orificio redondo o cuadrado   Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Los orificios de sujeción de las abrazaderas para conectores de dos vías con bridas GN 141 no están mecanizados, y están diseñados para tuberías de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente.

Están disponibles con orificios redondos d1 y d2 y orificios cuadrados s1 y s2, pero también pueden suministrarse con combinaciones de orificios redondos y cuadrados d1 y s2 bajo pedido.

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca y las tuercas hexagonales con inserto de nylon.

Se puede usar el juego de manijas de sujeción GN 911 (vendido por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluyen la manija, el casquillo distanciador y la tuerca hexagonal, sin armar. Consulte GN 911 para pedirlos por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.

Especificación

Aluminio
  • revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Sin troquelarBLBL
    granallado mate

Orificios de sujeción no mecanizados

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Tuercas hexagonales 985
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Accesorio

Juego de sujeción GN 911

Bajo pedido

Pueden armarse orificios y orificios cuadrados del mismo tamaño nominal.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 141 Abrazaderas para conectores de dos vías con bridas, aluminio, montaje multipiezas, tipo orificio redondo o cuadrado   boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2con 4 tornillos de sujeción DIN 912, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio
B
s1
Cuadrado
V
d2
Orificio
B
s2
Cuadrado V
d3d4
Rosca de
sujeción
k
Longitud de
de sujeción
l1l2l3mtx1x2y1y2Juego de sujeción para d4
B 20V 20B 20V 20.26M 81.973.391.182.681.42.282.952.361.971.38911M835
B 25V 25B 25V 25.26M 81.973.391.182.681.42.282.952.361.971.38911M835
B 30V 30B 30V 30.26M 81.973.391.182.681.42.282.952.361.971.38911M835
B 40V 40B 40V 40.43M 102.995.351.813.862.17.554.533.542.991.97911M1063
B 42-B 42-.43M 102.995.351.813.862.17.554.533.542.991.97911M1063
B 45V 45B 45V 45.43M 102.995.351.813.862.17.554.533.542.991.97911M1063
B 48-B 48-.43M 102.995.351.813.862.17.554.533.542.991.97911M1063
B 50V 50B 50V 50.43M 102.995.351.813.862.17.554.533.542.991.97911M1063

Armar y cotizar.

Orificio d1
Cuadrado s1
Orificio d2
Cuadrado s2
Identificación núm.

Acabado
BL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$38.72
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$38.72
1024$35.50
2549$32.27
≥ 50$29.04
Peso: 0.886 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.