GN 167 Abrazaderas para conectores de placa base ancha Aluminio, montaje dividido

Foto

GN 167 Abrazaderas para conectores de placa base ancha, aluminio, montaje dividido

Descripción del producto

Información

Los orificios de sujeción de las abrazaderas para conectores de placa base ancha GN 167 no están mecanizados y están diseñados para tuberías de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente.

Las versiones cuadradas también son adecuadas para «sistemas de perfil».

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca y las tuercas hexagonales con inserto de nylon.

Se pueden usar los juegos de sujeción GN 911 (vendidos por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluyen la manija, el casquillo distanciador y la tuerca hexagonal, sin armar. Consulte GN 911 para pedirlos por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.

Especificación

Aluminio
  • revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    acabado texturizado
  • Sin troquelarBLBL
    granallado mate

Orificios de sujeción no mecanizados

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Accesorio

Juegos de sujeción GN 911

Bajo pedido

Versiones con tornillos de cabeza de acero inoxidable y tuercas hexagonales AISI 304.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 167 Abrazaderas para conectores de placa base ancha, aluminio, montaje dividido boceto

Opciones del artículo / Tabla

Kennziffer

2con 2 tornillos de sujeción DIN 912, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
s
Cuadrado V
d2d3
Rosca de
sujeción
k
Longitud de
de sujeción
l1l2l3tx1x2y1y2y3Juego de sujeción para d3
B 20V 20.28M 82.282.721.815.75.282.952.362.831.381.18911M840
B 25V 25.28M 82.282.721.815.75.282.952.362.831.381.18911M840
B 30V 30.28M 82.282.721.815.75.282.952.362.831.381.18911M840
B 40V 40.43M 103.583.862.768.58.554.533.544.251.971.77911M1063
B 42-.43M 103.583.862.768.58.554.533.544.251.971.77911M1063
B 45V 45.43M 103.583.862.768.58.554.533.544.251.971.77911M1063
B 48-.43M 103.583.862.768.58.554.533.544.251.971.77911M1063
B 50V 50.43M 103.583.862.768.58.554.533.544.251.971.77911M1063

Armar y cotizar.

Cuadrado s
Orificio d1
Identificación núm.

Acabado
BL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$39.44
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$39.44
1024$36.15
2549$32.87
≥ 50$29.58
Peso: 2.160 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».