GN 192 Abrazaderas para conectores en ángulo en T Aluminio

Foto

GN 192 Abrazaderas para conectores en ángulo en T, aluminio

Descripción del producto

Información

Los orificios de sujeción de las abrazaderas para conectores en ángulos en T GN 192 están mecanizados y diseñados para tuberías de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente.

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca y las tuercas hexagonales con inserto de nylon.

Se pueden usar los juegos de manijas de sujeción ajustables GN 911 (vendidos por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluyen la manija, el casquillo distanciador y la tuerca hexagonal, sin armar. Consulte GN 911 para pedirlos por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.

Especificación

Aluminio
  • revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    acabado texturizado
  • Sin troquelarBLBL
    granallado mate

Orificios de sujeción mecanizados

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Tuercas hexagonales con inserto de nylon DIN 985
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Manija
de sujeción ajustable GN 911
Zinc fundido a presión
  • Insertos / casquillos distanciadores
  • Acero inoxidable AISI 303

Cumple con RoHS

Accesorio

Juegos de fijación GN 911

Bajo pedido

d1 / d2 con orificios diferentes

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 192 Abrazaderas para conectores en ángulo en T, aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2con 2 tornillos de sujeción DIN 912, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
d2
Orificio B
k1
Longitud de
de sujeción
d3
Rosca de
sujeción
k2
Longitud de
de sujeción
l1l2mManija de sujeción para d3
B 1.00B 1.001.57M 81.673.622.052.36911M832
B 1 1/4B 1 1/42.20M 102.445.082.723.46911M1040
B 1 1/2B 1 1/22.20M 102.445.082.723.46911M832
B 1 3/4B 1 3/42.56M 102.955.833.054.06911M1040
B 2.00B 2.002.56M 102.955.833.054.06911M1040
B 2 1/2B 2 1/23.15M 103.156.973.624.92911M1040
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
d2
Orificio B
k1
Longitud de
de sujeción
d3
Rosca de
sujeción
k2
Longitud de
de sujeción
l1l2mManija de sujeción para d3
B 20B 201.57M 81.673.622.052.36911M832
B 25B 251.57M 81.673.622.052.36911M832
B 30B 301.57M 81.673.622.052.36911M832
B 30B 302.20M 102.445.082.723.46911M1040
B 32B 322.20M 102.445.082.723.46911M1040
B 35B 352.20M 102.445.082.723.46911M1040
B 40B 402.20M 102.445.082.723.46911M1040
B 40B 402.56M 102.955.833.054.06911M1055
B 42B 422.56M 102.955.833.054.06911M1055
B 45B 452.56M 102.955.833.054.06911M1055
B 48B 482.56M 102.955.833.054.06911M1055
B 50B 502.56M 102.955.833.054.06911M1055
B 50B 503.15M 103.156.973.624.92911M1055
B 55B 553.15M 103.156.973.624.92911M1055
B 60B 603.15M 103.156.973.624.92911M1055

Armar y cotizar.

Orificio d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud de sujeción k1
Identificación núm.

Acabado
BL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$23.81
In stock: 34
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$23.81
1024$21.83
2549$19.85
≥ 50$17.86
Peso: 0.509 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.