GN 193 Abrazaderas para conectores en ángulo en T Aluminio, montaje dividido

Foto

GN 193 Abrazaderas para conectores en ángulo en T, aluminio, montaje dividido

Descripción del producto

Información

Los orificios de sujeción de las abrazaderas para conectores en ángulo en T GN 193 están mecanizados y diseñados para tuberías de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente.

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca y las tuercas hexagonales con inserto de nylon.

Se pueden usar los juegos de manijas de sujeción ajustables GN 911 (vendidos por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluyen la manija, el casquillo distanciador y la tuerca hexagonal, sin armar. Consulte GN 911 para pedirlos por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.

Especificación

Aluminio
  • revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    acabado texturizado
  • Sin troquelarBLBL
    granallado mate

Orificios de sujeción no mecanizados

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero zincado / acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales con inserto de nylon DIN 985
Acero zincado / acero inoxidable AISI 304

Manija de
sujeción ajustable GN 911
Insertos / casquillos distanciadores
Acero inoxidable AISI 303

Cumple con RoHS

Accesorio

Clamping kits GN 911

Bajo pedido

Tornillos de acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 193 Abrazaderas para conectores en ángulo en T, aluminio, montaje dividido boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2con 4 tornillos de sujeción DIN 912, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
s1
Cuadrado V
d2
Orificio B
s2
Cuadrado V
k
Longitud de
sujeción
d3
Rosca de
sujeción
l1l2l3mManija de sujeción para d3
B 20V 20B 20V 201.97M 84.722.681.813.35911M840
B 25V 25B 25V 251.97M 84.722.681.813.35911M840
B 30V 30B 30V 301.97M 84.722.681.813.35911M840
B 30V 30B 30V 302.36M 85.553.112.324.00911M855
B 32-B 32-2.36M 85.553.112.324.00911M855
B 35V 35B 35V 352.36M 85.553.112.324.00911M855
B 40V 40B 40V 402.36M 85.553.112.324.00911M855
B 40V 40B 40V 402.99M 106.933.862.764.96911M1063
B 42-B 42-2.99M 106.933.862.764.96911M1063
B 45V 45B 45V 452.99M 106.933.862.764.96911M1063
B 48-B 48-2.99M 106.933.862.764.96911M1063
B 50V 50B 50V 502.99M 106.933.862.764.96911M1063

Armar y cotizar.

Cuadrado s1
Orificio d1
Cuadrado s2
Orificio d2
Longitud de sujeción k
Identificación núm.

Acabado
BL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$32.45
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$32.45
1024$29.74
2549$27.04
≥ 50$24.34
Peso: 0.947 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».