GN 273.4 Soportes para sensor Aluminio

Foto

GN 273.4 Soportes para sensor de aluminio

Descripción del producto

Información

Los orificios de sujeción de los soportes para sensor GN 273.4 están mecanizados y diseñados para tuberías de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente.

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca y las tuercas hexagonales con inserto de nylon.

El diseño de aluminio garantiza una sujeción altamente segura y fija y posicionamiento seguro.

Se puede usar el juego de sujeción GN 911 (vendido por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluyen la manija, el casquillo distanciador y la tuerca hexagonal, sin armar. Consulte GN 911 para pedirlos por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.

Especificación

Aluminio
revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

Orificio de sujeción mecanizado

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales con inserto de nylon DIN 985
Acero inoxidable AISI 304

Cumple con RoHS

Accesorio

Juego de sujeción GN 911

Bajo pedido

Tornillos de acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 273.4 Soportes para sensor de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2con tornillo de sujeción DIN 912, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
para Ø de sujeción
d2
Orificio B
para sensor
b
Ancho de giro
d3d4
Rosca de
sujeción
kLongitud l mJuego de sujeción para d4
B 12B 12B 18.981.06M 6.982.521.16.43911M622
B 14B 12B 18.981.06M 6.982.521.16.43911M622
B 16B 12B 18.981.06M 6.982.521.16.43911M622
B 18B 12B 18.981.06M 6.982.521.16.43911M622

Armar y cotizar.

Orificio d1
Orificio d2
Identificación núm.

Acabado
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$31.02
In stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$31.02
1024$28.44
2549$25.85
≥ 50$23.27
Peso: 0.132 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».