GN 279 Conectores de abrazadera giratoria Aluminio, montaje dividido, tipo orificio redondo

Foto

GN 279 Conectores de abrazadera giratoria, aluminio, montaje dividido, tipo orificio redondo

Descripción del producto

Información

El orificio de sujeción de los conectores de abrazadera giratoria GN 279 está mecanizado y diseñado para tuberías de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente.

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca y las tuercas hexagonales con inserto de nylon.

Los conectores de abrazadera giratoria GN 279 pueden montarse con conectores de abrazadera giratoria GN 272, GN 274 o GN 276 para crear articulaciones de conexión de abrazadera giratoria.

Se puede utilizar el juego de sujeción GN 911 (vendido por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluye la manija, el casquillo distanciador y la tuerca hexagonal, sin armar. Para los números de pieza para el juego adecuado de GN 911, consulte la columna en las tablas.

Especificación

Conector de abrazadera
Aluminio
  • revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Sin troquelarBLBL
    acabado granallado mate

Orificios de sujeción mecanizados

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Tuercas hexagonales con inserto de nylon
DIN 985
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)



Cumple con RoHS

Accesorio

Juego de sujeción GN 911

Bajo pedido

Tornillos de acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 279 Conectores de abrazadera giratoria, aluminio, montaje dividido, tipo orificio redondo  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2con 2 tornillos de sujeción DIN 912, de acero inoxidable

Tipo

OZsin peldaño de centrado (suave)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
s1b
Ancho de
giro
d2d3
Rosca de
sujeción
d4k
Longitud de
de sujeción
l1l2ms2tJuego de sujeción para d3
B 40V 402.56.41M 10M 102.996.562.763.35.671.38911M1063
B 42-2.56.41M 10M 102.996.562.763.35.671.38911M1063
B 45V 452.56.41M 10M 102.996.562.763.35.671.38911M1063
B 48-2.56.41M 10M 102.996.562.763.35.671.38911M1063
B 50V 502.56.41M 10M 102.996.562.763.35.671.38911M1063

Armar y cotizar.

Orificio d1
Cuadrado s1
Tipo

Identificación núm.

Acabado
BL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$48.49
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$48.49
1024$44.45
2549$40.41
≥ 50$36.37
Peso: 1.851 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».