GN 284 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria Aluminio

Foto

GN 284 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria, aluminio

Descripción del producto

Información

Las articulaciones de conexión de abrazadera giratoria GN 284 son un montaje de los conectores de abrazadera giratoria GN 274 y GN 276. Para el tipo de ajuste continuo, se utilizan conectores de abrazadera giratoria con una superficie plana con resalto. Ya que los últimos tienen un ancho de giro «b» idéntico, todos los orificios «d1/d2» pueden combinarse según sea necesario.

Los orificios de sujeción de los soportes para sensor GN 990 están mecanizados y diseñados para tuberías de construcción GN 2391 o DIN 2395, DIN 2462 y DIN 2462, respectivamente.

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca y las tuercas hexagonales con inserto de nylon.

Se puede usar el juego de sujeción GN 911 (vendido por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluyen la manija, el casquillo distanciador y la tuerca hexagonal, sin armar. Consulte GN 911 para pedirlos por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.

Especificación

Aluminio
  • revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Sin troquelarBLBL
    granallado mate

Orificios de sujeción mecanizados

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Tuercas hexagonales con inserto de nylon DIN 985
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Accesorio

Juegos de sujeción GN 911

Bajo pedido

todos los orificios «d1/d2» pueden combinarse según sea necesario.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 284 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria, aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Sajuste continuo
Tajuste por división de 15° (estriado)

Identificación núm.

2con 3 tornillos de sujeción DIN 912, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
d2
Orificio B
b
Ancho de giro
d3
Rosca de sujeción
d4
Rosca de sujeción
k1k2l1l2m1m2Juego de sujeción
para d3

para d4
B 20B 201.57M 8M 81.671.575.792.051.692.83911M832911M835
B 25B 251.57M 8M 81.671.575.792.051.692.83911M832911M835
B 30B 301.57M 8M 81.671.575.792.051.692.83911M832911M835
B 40B 402.56M 10M 102.912.569.063.052.764.53911M1055911M1063
B 42B 422.56M 10M 102.912.569.063.052.764.53911M1055911M1063
B 45B 452.56M 10M 102.912.569.063.052.764.53911M1055911M1063
B 48B 482.56M 10M 102.912.569.063.052.764.53911M1055911M1063
B 50B 502.56M 10M 102.912.569.063.052.764.53911M1055911M1063

Armar y cotizar.

Orificio d1
Orificio d2
Tipo


Identificación núm.

Acabado
BL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$74.63
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$74.63
1024$68.41
2549$62.19
≥ 50$55.97
Peso: 0.892 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».