GN 288 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria Aluminio

Foto

GN 288 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria, aluminio, tipo orificio redondo

Descripción del producto

Información

Las articulaciones de conexión de abrazadera giratoria GN 288 son un montaje de los conectores de abrazadera giratoria GN 276 y GN 278. Para el tipo de ajuste continuo (tipo S), se utilizan conectores de abrazadera giratoria con un resalto de centrado. Debido a que los conectores de abrazadera giratoria tienen un ancho de giro «b» idéntico, todos los orificios «d1/d2» pueden combinarse según sea necesario.

Los orificios de sujeción de los soportes para sensor GN 990 están mecanizados y diseñados para tuberías de construcción GN 2391 o DIN 2395, DIN 2462 y DIN 2462, respectivamente.

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca y las tuercas hexagonales con inserto de nylon.

Se puede usar el juego de sujeción GN 911 (vendido por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluyen la manija, el casquillo distanciador y la tuerca hexagonal, sin armar. Consulte GN 911 para pedirlos por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.

Especificación

Aluminio
  • revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Sin troquelarBLBL
    granallado mate

Orificios de sujeción mecanizados

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Tuercas hexagonales con inserto de nylon DIN 985
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Accesorio

Juego de sujeción GN 911

Bajo pedido

todos los orificios «d1/d2» pueden combinarse según sea necesario.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 288 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria, aluminio, tipo orificio redondo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Sajuste continuo
Tajuste por división de 15° (estriado)

Identificación núm.

2con 3 tornillos de sujeción DIN 912, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
d2
Orificio B
b
Ancho de
giro
d3
Rosca de
sujeción
d4
Rosca de
sujeción
k1k2l1l2l3m1m2para d3
para d4
B 20B 201.57M 8M 81.671.575.792.051.571.692.83911M832911M835
B 25B 251.57M 8M 81.671.575.792.051.571.692.83911M832911M835
B 30B 301.57M 8M 81.671.575.792.051.571.692.83911M832911M835
B 40B 402.56M 10M 102.912.569.063.052.562.764.53911M1055911M1063
B 42B 422.56M 10M 102.912.569.063.052.562.764.53911M1055911M1063
B 45B 452.56M 10M 102.912.569.063.052.562.764.53911M1055911M1063
B 48B 482.56M 10M 102.912.569.063.052.562.764.53911M1055911M1063
B 50B 502.56M 10M 102.912.569.063.052.562.764.53911M1055911M1063

Armar y cotizar.

Orificio d1
Orificio d2
Tipo


Identificación núm.

Acabado
BL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$66.70
In stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$66.70
1024$61.14
2549$55.58
≥ 50$50.02
Peso: 0.903 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».