GN 289 Articulaciones de conectores para abrazaderas giratorias Aluminio, montaje dividido

Foto

GN 289 Articulaciones de conectores para abrazaderas giratorias, aluminio, montaje dividido

Descripción del producto

Información

Las articulaciones de conectores para abrazaderas giratorias GN 289 son un montaje de dos conectores para abrazaderas giratorias GN 279.

Los orificios de sujeción s y d están mecanizados y diseñados para tuberías de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente.

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca y las tuercas hexagonales con inserto de nylon.

Se pueden usar los juegos manijas de sujeción ajustables GN 911 (vendidos por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluyen la manija, el casquillo distanciador y la tuerca hexagonal, sin armar. Consulte GN 911 para pedirlos por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.

Especificación

Aluminio
  • revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Sin troquelarBLBL(pulido)
    acabado granallado mate

Orificios de sujeción no mecanizados

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales con inserto de nylon DIN 985
Acero inoxidable AISI 304

Manijas de sujeción ajustables GN 911
  • Zinc fundido a presión
  • Insertos / casquillos distanciadores
    Acero inoxidable AISI 303

Cumple con RoHS

Accesorio

Clamping kits GN 911

Bajo pedido

d 1/d2 with different bores

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 289 Articulaciones de conectores para abrazaderas giratorias, aluminio, montaje dividido  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Sajuste continuo

Identificación núm.

2con 5 tornillos de sujeción DIN 912, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
s1
Cuadrado V
d2
Orificio B
s2
Cuadrado V
b
Ancho de
giro
d3
Rosca de
sujeción
d4
Rosca de
sujeción
kl1l2mManija de sujeción
para d3
Manija de sujeción
para d4
B 40V 40B 40V 402.56M 10M 102.9910.552.763.35911M1055911M1063
B 42-B 42-2.56M 10M 102.9910.552.763.35911M1055911M1063
B 45V 45B 45V 452.56M 10M 102.9910.552.763.35911M1055911M1063
B 48-B 48-2.56M 10M 102.9910.552.763.35911M1055911M1063
B 50V 50B 50V 502.56M 10M 102.9910.552.763.35911M1055911M1063

Armar y cotizar.

Orificio d1
Cuadrado s1
Orificio d2
Cuadrado s2 d1
Tipo

Identificación núm.

Acabado
BL
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$152.72
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$152.72
1024$140.00
2549$127.27
≥ 50$114.54
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».