GN 473 Mini-abrazaderas de conectores de dos ejes de placa base Aluminio

Foto

GN 473 Mini-abrazaderas de conectores de dos ejes de placa base, de aluminio

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los diversos tipos de mini-abrazaderas se suelen usar para construir estructuras de soporte para montar sensores, protecciones de polimetilmetacrilato u otros elementos.

El espacio m del orificio de las mini-abrazaderas de conectores de dos ejes de placa base GN 473 corresponde al de las mini-abrazaderas de conectores GN 477 y al de los pernos con bridas GN 480. Están diseñados para los tubos GN 480.1.

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca.

Se pueden usar los juegos de palanca de sujeción ajustable GN 511 (vendidos por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por palancas ajustables. Incluyen la palanca y el casquillo espaciador, sin armar. Véase GN 511 para pedirlo por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.


Especificación

Aluminio
  • Acabado liso, pulido mateMT
  • Anodizado negroELS

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable AISI 304

Palancas de sujeción ajustables GN 511
  • Zinc fundido a presión
  • Insertos / casquillos espaciadores
    Acero inoxidable AISI 303



Cumple con RoHS

Accesorio

Clamping kit GN 511

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 473 Mini-abrazaderas de conectores de dos ejes de placa base, de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
para
eje, tol. h11
b1b2d2d3
Rosca de
sujeción
d4
para
tornillo
l1l2l3l4ms
Cuadrado V
Palanca de sujeción para d3
B 8.551.141.24M 4M 4.79.28.28.12.87-511M414
B 10.631.381.50M 5M 5.94.31.31.101.06.31511M516
B 12.631.381.50M 5M 5.98.31.31.101.06.39511M516
B 15.791.611.77M 6M 61.18.39.39.161.26.47511M620
B 16.791.611.77M 6M 61.22.39.39.161.26-511M620
B 20.981.731.97M 6M 61.38.49.49.261.42.63511M625

Armar y cotizar.

Orificio d1
Acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$16.63
In stock: 15
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$16.63
1024$15.25
2549$13.86
≥ 50$12.47
Peso: 0.050 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».