GN 474 Mini-abrazaderas de conectores de dos vías Aluminio

Foto

GN 474 Mini-abrazaderas de conectores de dos vías, aluminio

Descripción del producto

Información

Los diversos tipos de mini-abrazaderas se suelen usar para construir estructuras de soporte para montar sensores, protecciones de polimetilmetacrilato u otros elementos.

Los orificios de fijación de las mini-abrazaderas de conectores de dos vías GN 474 están diseñados para los tubos GN 480.1.

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca.

Se pueden usar los juegos de sujeción GN 511 (vendidos por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluyen la palanca y el casquillo espaciador, sin armar. Véase GN 511 para pedirlo por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.


Especificación

Aluminio
  • Acabado liso, pulido mateMT
  • anodizado negroELS

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Accesorio

Juegos de sujeción GN 511

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 474 Mini-abrazaderas de conectores de dos vías, aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
para
eje, tol. h11
d2
Orificio B
para
eje, tol. h11
kd3
Rosca de
sujeción
l1l2ms1
Cuadrado V
s2
Cuadrado V
Juegos de sujeción para d3
B 8B 8.55M 41.46.53.39--511M414
B 10B 8.63M 51.81.67.47.31-511M516
B 10B 10.63M 51.81.67.47.31.31511M516
B 12B 8.63M 51.89.67.55.39-511M516
B 12B 12.63M 51.89.67.55.39.39511M516
B 15B 10.79M 62.28.81.67.47.31511M620
B 15B 12.79M 62.28.81.67.47.39511M620
B 15B 15.79M 62.28.81.67.47.47511M620
B 16B 12.79M 62.32.81.71-.39511M620
B 16B 16.79M 62.32.81.71--511M620
B 20B 15.98M 62.56.85.87.63.47511M625
B 20B 16.98M 62.56.85.87.63-511M625
B 20B 20.98M 62.56.85.87.63.63511M625

Armar y cotizar.

Orificio d1
Orificio d2
Acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$13.19
In stock: 12
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$13.19
1024$12.09
2549$10.99
≥ 50$9.89
Peso: 0.035 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».