GN 475 Mini-abrazaderas de conectores de dos vías, ajustables Aluminio

Foto

GN 475 Mini-abrazaderas de conectores de dos vías, ajustables, de aluminio

Descripción del producto

Información

Los diversos tipos de mini-abrazaderas se suelen usar para construir estructuras de soporte para montar sensores, protecciones de polimetilmetacrilato u otros elementos.

Los orificios de fijación de las mini-abrazaderas de conectores de dos vías ajustables GN 475 están diseñados para los tubos GN 480.1. Ambos segmentos del montaje se pueden girar para alojar la unión de tubos en ángulos diferentes.

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca

Se puede usar el juego de sujeción GN 511 (vendido por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluyen la palanca y el casquillo espaciador, sin armar. Véase GN 511 para pedirlo por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.


Especificación

Aluminio
  • Acabado liso, pulido mateMT
  • Anodizado negroELS

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Tornillo prisionero DIN 915
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Accesorio

Juego de sujeción GN 511

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 475 Mini-abrazaderas de conectores de dos vías, ajustables, de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
para
eje, tol. h11
d2
Orificio B
para
eje, tol. h11
k1k2d3
Rosca de
sujeción
d4
Rosca de
sujeción
l1l2l3ms1
Cuadrado V
s2
Cuadrado V
Juego de sujeción GN 511 para d3

para d4
B 8B 8.63.63M 4M 42.07.51.511.04--511M416511M416
B 10B 8.79.63M 5M 42.28.61.511.16.31-511M520511M416
B 10B 10.79.79M 5M 52.50.61.611.28.31.31511M520511M520
B 12B 8.79.63M 5M 42.44.65.511.28.39-511M520511M416
B 12B 12.79.79M 5M 52.81.65.651.52.39.39511M520511M520
B 15B 10.98.63M 6M 42.97.79.611.57.47.31511M625511M520
B 15B 12.98.79M 6M 53.13.79.651.69.47.39511M625511M520
B 15B 15.98.98M 6M 63.44.79.791.87.47.47511M625511M625
B 16B 12.98.79M 6M 53.19.79.651.75-.39511M625511M520
B 16B 16.98.98M 6M 63.56.79.791.99--511M625511M625
B 20B 151.18.98M 6M 63.74.87.792.09.63.47511-M6-30511M625
B 20B 161.18.98M 6M 63.80.87.792.15.63-511-M6-30511M625
B 20B 201.181.18M 6M 64.04.87.872.30.63.63511-M6-30511-M6-30

Armar y cotizar.

Orificio d1
Orificio d2
Acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$23.28
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$23.28
1024$21.34
2549$19.40
≥ 50$17.46
Peso: 0.074 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».