GN 476 Mini-abrazaderas de conectores en T de dos vías Aluminio

Foto

GN 476 Mini-abrazaderas de conectores en T de dos vías, aluminio

Descripción del producto

Información

Los diversos tipos de mini-abrazaderas se suelen usar para construir estructuras de soporte para montar sensores, protecciones de polimetilmetacrilato u otros elementos.

Los orificios de fijación de las mini-abrazaderas de conectores en T de dos vías GN 476 están diseñados para los tubos GN 480.1. Están disponibles en versión con orificio o en versión con perno.

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca.

Se puede usar el juego de sujeción GN 511 (vendido por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluyen la palanca y el casquillo espaciador, sin armar. Véase GN 511 para pedirlo por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.


Especificación

Aluminio
  • Acabado liso, pulido mateMT
  • Anodizado negroELS

Perno (Tipo W)
Acero zincado, pasivado azul

Tornillos de cabeza DIN 912
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Tornillo prisionero DIN 913 (Tipo A)
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)


Tornillo prisionero DIN 915 (Tipo W)
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Accesorio

Juego de sujeción GN 511

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 476 Mini-abrazaderas de conectores en T de dos vías, aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon orificio
Wcon perno
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
para
eje, tol. h11
d2
Tipo A
d3
Tipo W
kd4
Rosca de
sujeción
d5l1l2l3l4ts
Cuadrado V
Juego de sujeción para d4
B 8B 8.31.63M 4M 4.63.511.02.22.31-511M416
B 10B 10.39.79M 5M 5.67.611.24.28.39.31511M520
B 12B 12.47.79M 5M 5.75.651.40.31.47.39511M520
B 15B 15.59.98M 6M 6.83.791.71.39.59.47511M625
B 16B 16.63.98M 6M 6.94.791.77.43.63-511M625
B 20B 20.791.18M 6M 61.02.872.01.47.71.63511-M6-30

Armar y cotizar.

Orificio d1
Orificio d2
Diámetro d3
Tipo


Acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$10.59
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$10.59
1024$9.71
2549$8.83
≥ 50$7.94
Peso: 0.035 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.