GN 477 Bloques de montaje de mini-abrazadera Aluminio

Foto

GN 477 Bloques de montaje de mini-abrazadera, de aluminio

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los diversos tipos de mini-abrazaderas se suelen usar para construir estructuras de soporte para montar sensores, protecciones de polimetilmetacrilato u otros elementos.

El espacio m del orificio de las mini-abrazaderas de conectores GN 477 corresponde al de las mini-abrazaderas de conectores de dos vías de placa base GN 473 y al de los pernos con brida GN 480. Están diseñados para los tubos GN 480.1.

En la versión estándar, la fuerza de sujeción de la abrazadera al tubo se logra mediante los tornillos de cabeza hueca.

Se puede usar el juego de sujeción GN 511 (vendido por separado) para sustituir los tornillos de cabeza DIN 912 por manijas ajustables. Incluyen la palanca y el casquillo espaciador, sin armar. Véase GN 511 para pedirlo por separado; consulte los números de pieza del juego adecuado en la columna de la derecha en las tablas.


Especificación

Aluminio
  • Acabado liso, pulido mateMT
  • Anodizado negroELS



Cumple con RoHS

Accesorio

Juego de sujeción GN 511

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 477 Bloques de montaje de mini-abrazadera, de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
para
eje, tol. h11
kd2
para tornillo
l1l2ms
Cuadrado V
Juego de sujeción para d3
B 8.55M 41.24.39.87-511M420
B 10.63M 51.50.411.06.31511M525
B 12.63M 51.50.411.06.39511M525
B 15.79M 61.77.551.26.47511M625
B 16.79M 61.77.551.26-511M625
B 20.98M 61.97.751.42.63511M632

Armar y cotizar.

Orificio d1
Acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$9.48
In stock: 12
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$9.48
1024$8.69
2549$7.90
≥ 50$7.11
Peso: 0.024 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».