GN 479.1 Soportes de montaje Acero inoxidable, soportes de montaje lisos en L,

Foto

GN 479.1 Soportes de montaje lisos en L, de acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los soportes de montaje GN 479.1 están diseñados como elementos de montaje universal, por ejemplo, para la integración de patrones de agujeros específicos.

El agujero de montaje coincide con la rosca central de las abrazaderas de montaje GN 478 y las abrazaderas de montaje giratorias de fijación GN 484. Para k=30, los agujeros rasgados en cruz proporcionan un ajuste adicional y permiten el uso de dos tornillos de fijación.

Los tornillos de fijación deben pedirse por separado.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303
Granallado mate


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 479.1 Soportes de montaje lisos en L, de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
k
0.63
1.18

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud k

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$4.37
In Stock: 11
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$4.37
1024$4.01
2549$3.65
≥ 50$3.28
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.022 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».