GN 482 Abrazaderas articuladas giratorias Medidas métricas, aluminio

Foto

GN 482 Abrazaderas articuladas giratorias, medidas métricas, de aluminio

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas articuladas giratorias GN 482 se pueden combinar con las abrazaderas articuladas giratorias en T GN 483 y con las abrazaderas articuladas de fijación GN 484 que tengan las mismas dimensiones de k (articulación de la abrazadera). GN 511.1
Para esta combinación, se dispone de juegos de sujeción con tornillo de cabeza hueca (tipo S) y manija ajustable (tipo K).

También se puede sustituir el tornillo de sujeción d4, que es un tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912 en el diseño estándar, por un juego de sujeción GN 511.

Especificación

Aluminio
  • Acabado liso, pulido mateMT
  • Anodizado negroELS

Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 482 Abrazaderas articuladas giratorias, medidas métricas, de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

QOrificio de sujeción transversal al eje de giro
POrificio de sujeción paralelo al eje de giro
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Orificio B
para
eje, tol. h11
kd2d3
Orificio para
giro
d4
Rosca de
sujeción
l1l2l3ml4s
Cuadrado V
Juego de sujeción para d3
Tipo S / K
(articulación de giro)
Juego de sujeción
para d4
(orificio de sujeción)
B 8.63.28.18M 41.571.26.91.73.31-511.1-M4-16-S511.1-M4-16-K511M416
B 10.79.33.22M 51.971.571.14.91.39.31511.1-M5-20-S511.1-M5-20-K511M520
B 12.79.33.22M 51.971.571.14.91.39.39511.1-M5-20-S511.1-M5-20-K511M520
B 15.98.39.26M 62.441.951.421.14.49.47511.1-M6-25-S511.1-M6-25-K511M625
B 16.98.39.26M 62.441.951.421.14.49-511.1-M6-25-S511.1-M6-25-K511M525
B 201.18.39.26M 62.762.171.541.32.59.63511.1-M6-30-S511.1-M6-30-K511-M6-30

Armar y cotizar.

Orificio d1
Ancho k
Tipo


Acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$16.37
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$16.37
1024$15.00
2549$13.64
≥ 50$12.28
Peso: 0.041 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.