GN 484 Abrazaderas de fijación Aluminio

Foto

GN 484 Abrazaderas de fijación, de aluminio

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de fijación GN 484 están diseñadas principalmente para el montaje de soportes para sensores GN 479 y placas de retención GN 479.1. Se ajustan con una rosca central, y para el tamaño con k = 20 y superior, con una plantilla adicional para orificios 4 x M4.

Al usar las abrazaderas giratorias GN 482 y las abrazaderas giratorias en T GN 483 con las mismas dimensiones de k, las abrazaderas de fijación GN 484 se pueden combinar fácilmente para crear abrazaderas articuladas giratorias. Para este propósito, se dispone de juegos de sujeción GN 511.1 con tornillo tipo S y manija ajustable tipo K (véase la descripción en la tabla de dimensiones).

Especificación

Aluminio
  • Acabado liso, pulido mateMT
  • Anodizado negroELS

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 484 Abrazaderas de fijación, de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1kd2d3
Orificio de la
articulación
l1l2l3l4
Cuadrado V
mJuego de sujeción para d3
Tipo S
Juego de sujeción para d3
Tipo K
M 5M 6M 8.63.28.181.18.87.51.31-511.1-M4-16-S511.1-M4-16-K
M 6M 8-.79.33.221.501.10.67.3914511.1-M5-20-S511.1-M5-20-K
M 8M 10-.98.39.261.811.32.79.4917511.1-M6-25-S511.1-M6-25-K
M 8M 10M 121.18.39.262.171.57.94.5920511.1-M6-30-S511.1-M6-30-K

Armar y cotizar.

Rosca d1
k
Acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$13.06
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$13.06
1024$11.97
2549$10.89
≥ 50$9.80
Peso: 0.027 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.