GN 511 Juegos de manija de sujeción ajustables para mini-abrazaderas

Foto

GN 511 Juegos de manija de sujeción ajustables para mini-abrazaderas

Descripción del producto

Información

Los juegos de manija de sujeción ajustables GN 511 son una opción de uso en lugar de los tornillos de cabeza DIN 912 en diversos componentes de mini-abrazaderas.

Consulte en la tabla siguiente los tamaños que correspondan a los diversos componentes.

Especificación

Empuñadura
Zinc fundido a presión
revestimiento de plástico
plata metálica, RAL 9006, acabado texturizado

Inserto y casquillo distanciador
Acero inoxidable AISI 303

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 511 Juegos de manija de sujeción ajustables para mini-abrazaderas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1l2d2l1l3l4h1h2
M 4.55.301.18.37.18.961.20
M 4.63.301.18.45.18.961.20
M 4.79.301.18.61.18.961.20
M 5.63.351.18.39.24.961.20
M 5.79.351.18.55.24.961.20
M 5.98.351.18.75.24.961.20
M 6.79.411.77.53.26.961.38
M 6.98.411.77.73.26.961.38
M 61.18.411.771.00.26.961.38
M 61.26.411.771.00.26.961.38

Armar y cotizar.

Rosca d1
Longitud l2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.06
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$8.06
1024$7.39
2549$6.72
≥ 50$6.04
Peso: 0.080 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».