GN 963 Tapones de cubierta Plástico, para escuadras para sistemas de perfiles de aluminio

Foto

GN 963 Tapones de cubierta de plástico, para escuadras para sistemas de perfiles de aluminio

Descripción del producto

Información

Los tapones de cubierta GN 963 son adecuados para usarse con las escuadras GN 960 y GN 961 para sistemas de perfiles. Después de montar las escuadras, los tapones de cubierta se insertan en su lugar mediante cuatro orejas de sujeción. Dan a la escuadra un aspecto terminado y la protegen de la suciedad.

Incluso después del uso repetido, los tapones de cubierta permanecen en su lugar firmemente dentro de las escuadras, gracias a las orejas de sujeción que encajan a presión.

Especificación

Plástico (Poliamida PA)
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 963 Tapones de cubierta de plástico, para escuadras para sistemas de perfiles de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
b
Nominal size

Actual size
l1l2l3l4
1.181.101.181.18.12.27
1.571.501.571.57.16.28
1.771.691.771.77.16.45

Armar y cotizar.

b
l1
l2
Oberfläche
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$0.53
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$0.53
2549$0.48
5099$0.44
≥ 100$0.40
Peso: 0.003 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».