WN 600 Bloques de cruz Para ejes cuadrados o redondos, con o sin palancas ajustables

Foto

WN 600 Bloques de cruz, para ejes cuadrados o redondos, con o sin palancas ajustables

Descripción del producto

Información

Los bloques de cruz WN 600 se fabrican en EE. UU., y son una opción muy económica para su próximo diseño.

Disponibles con 1) dos tornillos de cabeza hueca, 2) dos palancas ajustables de plástico negro, o 3) una palanca ajustable de plástico negro y un tornillo de cabeza hueca.

Los bloques de cruz ofrecen una solución simple, en una sola pieza, para aplicaciones en las que se requieren ajustes de altura y ancho. Se usa un conector muy común (el bloque de cruz) para montar una varilla vertical y otra horizontal a través de los agujeros del bloque de cruz, y se aseguran mediante los tornillos de cabeza hueca.

Generalmente usados en transportadores, sistemas transportadores y diversos tipos de equipos en las industrias de empaques, farmacéutica, automatización y manipulación de materiales.
La resistencia máxima al calor del nylon plastificado es de 230 °F (110 °C). Resistente a la corrosión, resistente a aceites, solventes y varios tipos de ácidos.

Especificación

Nylon plastificado relleno de fibra de vidrio, negro

Tornillos de cabeza hueca DIN 912 M6 x 14, acero inoxidable de Norma europea A2 (Norma estadounidense 304)

Tuercas hexagonales M6, acero inoxidable de Norma europea A4 (Norma estadounidense 316)

Empuñadura de termoplástico reforzado con fibra de vidrio, con incrustación de acero inoxidable

Inserto y tornillo de acero inoxidable (Norma estadounidense serie 303)
Muelle: Acero inoxidable (Norma estadounidense serie 301)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
WN 600 Bloques de cruz, para ejes cuadrados o redondos, con o sin palancas ajustables boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

1dos tornillos de cabeza hueca
2dos palancas ajustables de plástico negro
3una palanca ajustable de plástico negro y un tornillo de cabeza hueca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio B
«sin»
casquillo deslizador
s1
Rosca de
sujeción
d2
Orificio B
«sin»
casquillo deslizador
s2
Tornillo
de montaje en
la guía
k
Rosca de
de sujeción
Longitud l m
B 3/8V 5/16B 3/8V 5/161.133.001.00
B 1/2V 7/16B 1/2V 7/161.133.001.00
B 5/8V 1/2B 5/8V 1/21.133.001.00

Armar y cotizar.

Orificio d1
Orificio d2
Identificación núm.



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.58
In stock: 2570
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
1249$2.58
250499$2.37
500999$2.15
≥ 1000$1.94
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.