WN 761 Varillas de ajuste Acero inoxidable, con muesca

Foto

WN 761 Varillas de ajuste de acero inoxidable, con mueca

Descripción del producto

Información

Las varillas de ajuste WN 761, fabricadas en los EE. UU., se pueden utilizar junto con los bloques de cruz WN 600.

Las varillas se montan en el bloque de cruz, lo que permite un posicionamiento horizontal y vertical de las varillas. Además de los bloques de cruz, los soportes para sensores y los extremos de horquilla de los rieles guía de transportadores son solo un par de ejemplos de los elementos que se pueden montar en las varillas.

Las varillas de ajuste se usan generalmente en transportadores, sistemas transportadores y diversos tipos de equipos en las industrias de empaques, farmacéutica, automatización y manipulación de materiales.

Especificación

Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)
  • Acabado pulido

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
WN 761 Varillas de ajuste de acero inoxidable, con mueca  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro D
d2d3Longitud l1l2l3
D 1/2.37.4725.00.12.39
D 1/2.37.4726.00.12.39
D 1/2.37.4727.00.12.39
D 1/2.37.4728.00.12.39
D 1/2.37.4729.00.12.39

Armar y cotizar.

Orificio d1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$6.61
In stock: 1306
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$6.61
5099$6.06
100249$5.51
≥ 250$4.95
Peso: 0.271 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.