El orificio de sujeción de los conectores de abrazadera giratoria GN 274 está mecanizado y está diseñado para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.
En la ubicación z de los tornillos, el tornillo de cabeza hueca reduce el orificio transversal para la sujeción.
Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca con la manija ajustable GN 911 que se muestran en la tabla como accesorio.
Los conectores de abrazadera giratoria GN 274 pueden combinarse con conectores de abrazadera giratoria GN 272, GN 276 o GN 278 a articulaciones de conector de sujeción giratorio.
Especificación
Cuerpo
Aluminio
Revestimiento de polvo Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW
Acabado liso, Acabado granallado mateBL
Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.407 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.