Las bridas portapieza GN 176 están diseñadas para sensores y reflectores comerciales.
Generalmente se utilizan en combinación con abrazaderas y están diseñados para el montaje tanto sobre tubos redondos (-varillas) y sobre tubos cuadrados (-varillas). Un cierre de forma evita la rotación del elemento de sujeción en tubos cuadrados (-varillas).
Especificación
Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (poliamida)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de
hasta 140 ˚F (60 °C)
Negro, acabado mate
Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Tuercas hexagonales ISO 4032
Acero inoxidable AISI 304
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
9
$3.55
10
249
$3.42
250
499
$3.23
≥ 500
$2.90
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.058 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.