Con el accesorio de sujeción y posicionamiento universal EN 177, la abrazadera de conector EN 177.1 puede voltearse de manera rápida y segura a la posición deseada. La varilla de retención ajustable que se encuentra fija en la base tiene once posiciones de indexado.
Con sólo un tornillo de sujeción (hueco hexagonal), cada base, cruceta y la abrazadera de conector EN 177.1 puede fijarse en las varillas de retención en la posición requerida.
El perfil dentado en la varilla de retención evita cualquier movimiento independiente indeseado de par de apriete del tornillo de sujeción.
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
6
$18.70
7
99
$18.02
100
249
$17.00
≥ 250
$15.30
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.186 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.