AN 500 Abrazadera sencilla para rieles de guía laterales cónicos

Foto

AN 500 Abrazadera sencilla para rieles de guía laterales cónicos

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas sencillas AN 500 generalmente están fijas a varillas de ajuste y se utilizan en sistemas de transportadores para sujetar los rieles de guía laterales.
Se ajusta a guías cónicas, 17 mm de ancho.
Consulte también AN 520, AN 522 y AN 524.

Especificación

Cuerpo de la abrazadera: Plástico de poliamida reforzado, negro
Sujetadores: Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)


RoHS

Bajo pedido

Varillas de ajuste
Llame para comunicarnos sus requisitos.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
AN 500 Abrazadera sencilla para rieles de guía laterales cónicos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diameter
B 8.5

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diameter

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$3.16
In Stock: 414
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$3.16
1024$2.89
2549$2.63
≥ 50$2.37
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.