GN 191 Abrazaderas para conectores en ángulo en T Acero inoxidable

Foto

GN 191 Abrazaderas para conectores en angulo en T, de acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los orificios de sujeción de las abrazaderas para conectores en ángulo en T GN 191 están mecanizados y diseñados para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones z1 / z2 de los tornillos, los tornillos de cabeza hueca reducen la sección transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las manijas ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidableNIAISI CF-8
Granallado, acabado mate


Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Bajo pedido

d1 / d2 con orificios desiguales

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 191 Abrazaderas para conectores en angulo en T, de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2Con 2 tornillos de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio
d2
Orificio
k
Longitud de
sujeción
l1l2mz1
Ubicaciónes
de los tornillos para el
tamaño del tornillo
z2
Ubicaciónes
de los tornillos para el
tamaño del tornillo
Accesorio
Manija recom.
GN 911.3 para
 z1
l3


para z2
l3
------
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio
d2
Orificio
k
Longitud de
sujeción
l1l2mz1
Ubicaciónes
de los tornillos para el
tamaño del tornillo
z2
Ubicaciónes
de los tornillos para el
tamaño del tornillo
Accesorio
Manija recom.
GN 911.3 para
 z1
l3


para z2
l3
B 12B 120.982.401.361.54M6-20M6-201.772.481.772.48
B 14B 140.982.401.361.54M6-20M6-201.772.481.772.48
B 15B 150.982.401.361.54M6-20M6-201.772.481.772.48
B 16B 160.982.401.361.54M6-20M6-201.772.481.772.48
B 18B 180.982.401.361.54M6-20M6-201.772.481.772.48
B 20B 200.982.401.361.54M6-20M6-201.772.481.772.48

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Orificio d2
Identificación núm.

Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$45.51
In Stock: 6
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$45.51
1024$41.72
2549$37.93
≥ 50$34.13
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.529 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 191-B12-B12-2-NIGN 191-B14-B14-2-NIGN 191-B15-B15-2-NIGN 191-B16-B16-2-NIGN 191-B18-B18-2-NIGN 191-B20-B20-2-NI