GN 480 Minipernos de montaje con brida Acero, elemento de conexión para abrazaderas de montaje

Foto

GN 480 Minipernos de montaje con brida de acero, elemento de conexión para abrazaderas de montaje
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los pernos de montaje con brida GN 480 se utilizan junto con las abrazaderas de montaje o para la fijación a sistemas de perfiles, como placa base o elemento de unión, por ejemplo, para ajustar el ancho o el alto.

Con su baja altura de brida, proporcionan una alternativa a las abrazaderas de montaje de placa de base GN 473 en aplicaciones en las que se requiere una sujeción a baja altura sobre la superficie de sujeción.

La distancia del orificio m corresponde a las abrazaderas de montaje de la placa base GN 473, las abrazaderas de montaje GN 477 y las abrazaderas de montaje giratorias con placa base GN 485 así como los imanes de retención GN 51.6.

Especificación

Acero
Zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 480 Minipernos de montaje con brida de acero, elemento de conexión para abrazaderas de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 -0.002l1bd2d3
Para tornillo
l2l3m
0.310.711.260.551.24M 40.240.080.87
0.390.831.460.631.50M 50.310.101.06
0.470.871.540.631.50M 50.310.101.06
0.591.081.870.791.77M 60.390.161.26
0.631.101.930.791.77M 60.390.161.26
0.791.382.360.981.97M 60.390.161.42

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$17.47
In Stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$17.47
1024$16.02
2549$14.56
≥ 50$13.10
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.050 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».