GN 480.5 Varillas de ajuste Acero inoxidable, con manivela, para abrazaderas de montaje

Foto

GN 480.5 Varillas de ajuste de acero inoxidable, con manivela, para abrazaderas de montaje
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Las dimensiones de las varillas de ajuste de acero inoxidable GN 480.5 están diseñadas para usarse con abrazaderas de montaje.

Las varillas de ajuste de acero inoxidable en ángulo hacen posible crear estructuras de mini-abrazaderas compactas y ahorradoras de espacio de forma eficiente y rentable con pocos componentes.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304
Sin troquelar


RoHS

Bajo pedido

Longitudes adicionales para l1 y l2

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 480.5 Varillas de ajuste de acero inoxidable, con manivela, para abrazaderas de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
Diámetro
l1l2
D 81.182.36
D 81.973.94
D 83.156.30
D 101.973.94
D 102.765.51
D 103.947.87

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d
Longitud l1
Longitud l2
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.66
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$7.66
100249$7.02
250499$6.39
≥ 500$5.75
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.093 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».