GN 483 Abrazaderas de montaje giratorias T Aluminio

Foto

GN 483 Abrazaderas giratorias en T, de aluminio Acabado: ELS - Acabado anodizado, negro
Tipo: W - Con perno
Acabado: ELS - Acabado anodizado, negro
Tipo: W - Con perno
GN 483 Abrazaderas giratorias en T, de aluminio Acabado: ELS - Acabado anodizado, negro
Tipo: W - Con perno GN 483 Abrazaderas giratorias en T, de aluminio Acabado: ELS - Acabado anodizado, negro
Tipo: A - Con orificio GN 483 Abrazaderas giratorias en T, de aluminio Acabado: MT - Acabado pulido mate
Tipo: A - Con orificio GN 483 Abrazaderas giratorias en T, de aluminio Acabado: MT - Acabado pulido mate
Tipo: W - Con perno

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de montaje giratorias T GN 483 se pueden combinar con las abrazaderas de montaje giratorias GN 482, las abrazaderas articuladas de fijación GN 484 y con las abrazaderas de montaje giratorias con placa base GN 485 que tengan las mismas dimensiones de k (articulación de la abrazadera). Para este propósito, se dispone de juegos de sujeción GN 511.1 con tornillo (tipo S) y palanca ajustable (tipo K) (consulte el número de pieza en la tabla de dimensiones).

Especificación

Aluminio

  • Acabado pulido mateMT
  • Acabado anodizado, negroELS

Perno (Tipo W)
Acero inoxidable AISI 304


Tornillo prisionero DIN 913 (Tipo A)
Acero inoxidable AISI 304


Tornillo prisionero DIN 915 (Tipo W)
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 483 Abrazaderas giratorias en T, de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon orificio
WCon perno
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Tipo A
d2
Tipo W
kd3d4
Orificio de
giro
d5
Rosca
l1l2l3l4l5l6tJuego de fijación para d4
Tipo S
Juego de fijación para d4
Tipo K
B 80.310.630.280.18M 41.180.870.510.310.220.630.31511.1-M4-16-S511.1-M4-16-K
B 100.390.790.330.22M 51.501.100.670.390.280.670.39511.1-M5-20-S511.1-M5-20-K
B 120.470.790.330.22M 51.501.100.670.390.310.750.47511.1-M5-20-S511.1-M5-20-K
B 150.590.980.390.26M 61.811.320.790.490.390.830.59511.1-M6-25-S511.1-M6-25-K
B 160.630.980.390.26M 61.811.320.790.490.430.940.63511.1-M6-25-S511.1-M6-25-K
B 200.791.180.390.26M 62.171.570.940.590.471.020.71511.1-M6-30-S511.1-M6-30-K

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Diámetro d2
Ancho k
Tipo


Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$24.08
In Stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$24.08
1024$22.07
2549$20.07
≥ 50$18.06
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.044 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».