GN 961Escuadras para sistemas de perfiles de 30/40 mmAluminio, para anchos de ranura de 6 / 8 mm, montaje con tuercas para ranuras en T de inserción GN 506
Foto
Tipo de pieza angular: A - Sin juego de montaje, sin tapón de cubierta Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Accesorios para sistemas de perfiles
Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.
Para fijar las escuadras GN 961 en su lugar, primero inserte las tuercas del juego de montaje en la ranura del perfil, luego monte la escuadra con el tornillo de cabeza hueca de botón. La guía de la tuerca entonces los posicionará en paralelo y centrados en la ranura; el muelle evita deslizamientos accidentales.
En el caso de perfiles transversales, o cuando se emplea la escuadra con componentes sin ranura, las piezas guía desmontables simplemente pueden desprenderse.
Después del montaje, los tapones de cubierta se insertan en su lugar mediante cuatro orejas de sujeción. Dan a la escuadra un aspecto atractivo y la protegen de la suciedad.
Incluso después del uso repetido, los tapones de cubierta permanecen firmemente sujetos dentro de las escuadras, gracias a las orejas de sujeción elásticas que encajan a presión. Si es necesario, también están disponibles de manera individual bajo el estándar GN 963.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.052 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.