Los soportes para pantalla GN 197 tienen un patrón de agujeros de conformidad con la norma VESA.
Los espárragos de conexión pueden combinarse con diversos componentes del programa de conector de sujeción de tubos a fin de proporcionar una amplia variedad de sujeción, grados de libertad y opciones de ajuste.
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$32.34
50
99
$29.65
100
249
$26.95
≥ 250
$24.26
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre
la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.348 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.