AN 205 Soportes de montaje laterales

Foto

AN 205 Soportes de montaje laterales

Descripción del producto

Información

Los soportes de montaje laterales AN 205 generalmente se usan en conjunción con bípodes, tripiés y tubería de aluminio, acero chapado o acero inoxidable para proporcionar un pedestal de soporte para los lados de las unidades de transportadores donde puedan haber correas o cadenas expuestas en la parte superior o inferior de la unidad.

Especificación

Soporte

  • Negro
  • Plástico de poliamida reforzado

Sujetadores

  • Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
AN 205 Soportes de montaje laterales boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
DF
D.E. de la tubería
Fits
*Tamaño del tubo (pulgadas)
FT
::N (Newtons)
D 48.31 1/2"787 lbf (3500 N)
D 50.9-787 lbf (3500 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
DF

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$22.17
In Stock: 12
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$22.17
1024$20.32
2549$18.48
≥ 50$16.63
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.793 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.