WN 991 Tapones para extremos de tubo Redondos o cuadrados, en plástico, en pulgadas, para tubos de construcción

Foto

Descripción del producto

Información

Los tapones para extremos en pulgadas WN 991 para tubos estándar redondos y cuadrados están diseñados para adaptarse a tubos de diversos calibres con un ajuste seguro.

Son ideales para muebles de oficina y patio, estantes o estructuras tubulares, aparatos, equipos de ejercicio o en cualquier lugar en donde se requiera un aspecto acabado.

Los tapones tienen varias costillas horizontales con flexibilidad integrada para facilitar la instalación y lograr un ajuste seguro.

Especificación

Plástico (polietileno PE)
negro mate

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
WN 991 Tapones para extremos de tubo, redondos o cuadrados, en plástico, en pulgadas, para tubos de construcción boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Ø
d2
Ø
l1
Redondo
l2
Redondo
s1
Ø
s2
Ø
l1
Cuadrado
l2
Cuadrado
D 1/2.484.424.150V 1/2.458.470.150
D 5/8.578.433.150V 5/8.574.470.150
D 3/4.698.443.140V 3/4.693.445.155
D 1.00.940.433.150V 1.00.950.444.160
D 1 1/41.190.512.220V 1 1/41.193.445.165
D 1 1/21.443.512.220V 1 1/21.440.577.175
D 2 1/22.415.680.220----

Armar y cotizar.

Cuadrado s1
Diámetro d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$0.10
In stock: 1616
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$0.10
5099$0.09
100249$0.08
≥ 250$0.07
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.