Las varillas de ajuste WN 762, fabricadas en los EE. UU., se pueden utilizar junto con los bloques de cruz WN 600.
Las varillas se montan en el bloque de cruz, lo que permite un posicionamiento horizontal y vertical de las varillas. Además de los bloques de cruz, los soportes para sensores y los extremos de horquilla de los rieles guía de transportadores son solo un par de ejemplos de los elementos que se pueden montar en las varillas.
Las varillas de ajuste se usan generalmente en transportadores, sistemas transportadores y diversos tipos de equipos en las industrias de empaques, farmacéutica, automatización y manipulación de materiales.
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$8.65
50
99
$7.93
100
249
$7.21
≥ 250
$6.49
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.247 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.