AN 819 Pistas de rodillos de 96 mm

Foto

AN 819 Pistas de rodillos de 96 mm

Descripción del producto

Información

Las pistas de rodillos AN 819 se colocan entre los rieles de guía y se utilizan para mover el producto rápidamente conforme pasa a lo largo del sistema del transportador.
Consulte también pistas de rodillos en anchos alternos:
AN 815, pistas de rodillos de 45 mm
AN 817, pistas de rodillos de 70 mm
AN 821, pistas de rodillos de 120 mm

Especificación

Soportes y pasadores
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)
Rodillos
Resina de plástico acetal

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 819 Pistas de rodillos de 96 mm boceto

Opciones del artículo / Tabla

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
WidthL
3.7839.37
3.7878.74
3.78118.11

Armar y cotizar.

Width
L

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$221.63
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$221.63
≥ 10$214.25
Peso: 10.141 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.